[Page Title]

Unités à roulement à billes Timken ® résistantes à la corrosion

Les unités à roulement à billes résistant à la corrosion et le lubrifiant de qualité alimentaire contribuent à améliorer la sécurité alimentaire et la disponibilité de la production avec une fiabilité améliorée et une protection contre la corrosion. Timken propose une variété de contaminants humides et secs qui améliorent considérablement la durée de vie des roulements.

Attributs de conception

  • Inserts de roulement à billes en acier inoxydable avec vis de réglage
  • Boîtiers disponibles en polymère (thermoplastique) ou en acier inoxydable et tous les styles de montage
  • Interchangez les roulements montés selon les normes de l’industrie à partir de 3/4 po. to 2 inc. or 20 mm to 50 mm
  • Conçu pour un fonctionnement normal entre -20 °C et 100 °C (-4 °F et 212 °F)
  • Options de lubrification solide
  • Construction hygiénique (surface lisse, marquage laser, bagues co-moulées) et cage métallique pour une plus grande sécurité alimentaire
  • Joint à double lèvre pour une meilleure protection contre la pénétration