Ces unités encastrées sont sélectionnées en cas de préférence pour le verrouillage par vis d’arrêt et lorsque les contraintes appliquées sur les bagues intérieures et/ou la distorsion sont un problème important. Elles sont souvent utilisées dans les espaces restreints et les applications de rotation inversée.
Caractéristiques
- Les roulements sont fixés sur l’arbre via deux vis de serrage séparées par un angle de 120°, placées sur la bague et traversant les trous usinés de la bague intérieure.
Applications
- Bandes de transport
- Équipement industriel général