[Page Title]

Roulement à serrage par collier excentrique, série V

Le seerage par collier excentrique (breveté en 1923) représente l’un des systèmes de verrouillage les plus connus de Timken. Il facilite le montage des roulements avec bague intérieure large. Avec les colliers excentriques, il est inutile de recourir à des contre-écrous, rondelles, épaulements, manchons et adaptateurs.

Avec de nombreuses options de joints d’étanchéité et de dimensions d’alésage, ils s’adaptent à de nombreuses applications agricoles et industrielles, et les colliers de serrage constituent un ensemble facile à installer.

Le collier  de serrage dispose d’un épaulement excentré par rapport à l’alésage principal du collier. Une fois assemblée sur l’arbre, le colleir excentré se fixe sur la partie excentrée de la bague intérieure d’un roulement. Cet assemblage v bloquer l’arbre avec un phénomène de blocage additionnel qui s’accentue à l’usage. Aucun ajustement d’aucune sorte n’est nécessaire. La vis d’arrêt de la bague apporte un verrouillage supplémentaire.

Caractéristiques

  • Les garnitures de l’unité offrent une largeur étendue, ce qui permet de les installer là où l’espace peut manquer.
  • Le joint lié au caoutchouc est doté d’une enveloppe extérieure pour protéger le joint.
  • La bague intérieure du roulement a un profil spécial pour résister à l’inversion joint-lèvre.

Applications

  • Bandes de transport
  • Emballage
  • Équipement industriel général
  • Ventilateurs et machines soufflantes
  • Construction
  • Agro-alimentaire et boissons