[Page Title]

Paliers de support central d’arbre de transmission de véhicules commerciaux

Timken fournit fiabilité et durabilité grâce à nos paliers de support central d’arbre de transmission (souvent appelés « paliers suspendus »). Les paliers de support central Timken® s’installent facilement et sont interchangeables avec la plupart des applications pour camions afin d’aider à améliorer le temps d’utilisation de votre parc.

Caractéristiques :

  • Fiabilité : les garnitures des paliers sont préalablement graissées et scellées avec une barrière de graisse supplémentaire entre les capuchons des dispositifs de retenue des roulements et les roulements étanches afin d’allonger la durée de vie des paliers.
  • Durabilité : un support hautes performances fabriqué en acier épais laminé à froid renforcé confère résistance et durabilité. Le coussinet en caoutchouc fournit un soutien tout en absorbant et isolant les vibrations, ce qui contribue à l’allongement de la durée de vie utile dans les environnements difficiles.
  • Performances : nous inspectons nos paliers de support central d’arbre de transmission de manière rigoureuse pour assurer qu’ils respectent les normes de performances et de qualité de Timken.
  • Interchangeabilité : les paliers de support central d’arbre de transmission Timken sont interchangeables avec la plupart des applications pour camions afin de faciliter l’installation et d’obtenir une disponibilité fiable.

Paliers de support central d’arbre de transmission à alignement automatique 210661-1XSA

  • La nouvelle conception de 60 mm à alignement automatique remplace la 210661-1X.
  • Remplacement direct des paliers de support central d’arbre de transmission d’équipementiers.
  • Le roulement pivote dans la cavité du coussinet de ±10° pour faciliter l’alignement et l’installation.
  • Le palier comporte des joints doubles intérieurs et extérieurs pour assurer une barrière optimale contre la contamination, ainsi qu’une retenue du graissage (pas besoin de bagues d’étanchéité).
  • Capacité de charge radiale supérieure de 7 % aux paliers d’équipementiers.
  • Applicable, en volume, à 97 % des applications de paliers à alignement automatique en Amérique du Nord

Domaines d’application :

Véhicules commerciaux (marché des pièces de rechange)