Les roulements de cylindres étanches (SRNB) Timken® reflètent tout le savoir-faire de la marque: matériaux de qualité supérieure, conception éprouvée et dernières innovations technologiques en matière de roulements et d’étanchéité.

Timken offre une gamme complète de roulements de cylindres étanches spécialement adaptés aux applications exigeantes des laminoirs et permet d’apporter des solutions à valeur ajoutée aux opérateurs sidérurgiques.

Le principe des roulements SRNB repose sur une conception avancée d’un roulement Timken profitant des dernières innovations en matière d’étanchéité afin d’obtenir un ensemble capable d’optimiser la performance des laminoirs sans augmenter l’encombrement occupé par les roulements. Les roulements étanches apportent de nombreux avantages aux opérateurs de laminoirs et leur contribution est directe sur le coût de la tonne d’acier laminé.

Plages de dimensions:
Alésage de 220.663 mm à 710.000 mm (8.6875 in. à 27.9528 in.)
Diamètre extérieur: de 314.325 à 900.000 mm (12.3750 in. à 35.4331 in.)

Caractéristiques principales

  • Quatre cuvettes simples pour une répartition optimale de la charge.
  • Entretoises de cuvettes disponibles avec ou sans encoches et trous de lubrification.
  • Etat de surface amélioré pour augmenter l’efficacité de la lubrification.
    Faces intérieures et extérieures des cônes intégrant des rainures usinées afin de réduire l’usure des faces en contact.
  • Rainure spirale sur le diamètre d’alésage usinée avec des congés arrondis afin de préserver les surfaces des tourillons de cylindres.
    Traitement thermique par cémentation afin d’augmenter la dureté des composants et améliorer la résistance à la fatigue.
  • Joints de conception brevetée et conçus avec une géométrie de contact optimisée pour une meilleure étanchéité.
  • Profils des galets optimisés pour une meilleure répartition des charges et pour limiter les concentrations de contraintes aux extrémités.
  • Pas d’entretoise de cône ni de cuvette centrale pour réduire le nombre de composants à manipuler.
  • Etanchéité performante sur le diamètre extérieur (OD) de la cuvette afin de limiter l’intrusion de particules contaminantes vers la zone de contact de la cuvette avec l’alésage intérieur de l’empoise.

Applications

  • Laminoirs