Il s’agit du type de roulement à rouleaux coniques le plus simple et le plus utilisé. Il se compose de deux pièces séparables principales : l’ensemble de la bague interne et la bague externe.Il est généralement monté en paires opposées sur un arbre.
Plage de dimensions
Ø int. 7,937 à 863,600 mm
(0,31225 à 34,0000 po)
Ø ext. 31,991 à 1 060,000 mm
(1,2595 à 41,7323 po)
Caractéristiques de conception
- Cône et cuvette uniques
- Cage monobloc en acier embouti retenant les rouleaux sur le cône et les espaçant régulièrement
- Cages de type à broche aussi disponibles
Applications
- Roues avant de véhicules
- Configurations de blocage du différentiel et des pignons
- Rouleaux de convoyeurs
- Moyeux de machine-outils
- Roues de remorque