[Page Title]

Roulements à une rangée de rouleaux coniques, dimensions métriques

L'entreprise continue d'élargir sa gamme de roulements à une rangée de rouleaux coniques Timken® métriques afin de répondre aux besoins des clients et offre une gamme métrique la plus complète de l'industrie.

Connue pour sa gamme très complète de roulements à une rangée de rouleaux coniques en dimensions impériales, Timken propose également une vaste gamme de roulements à une rangée de rouleaux coniques en dimensions métriques conformes à la norme ISO 355:2007. Veuillez-vous reporter au catalogue de roulements à rouleaux coniques métriques ci-dessous pour consulter les tableaux de produits et des informations sur le système de références.

Caractéristiques

  • Les roulements standards figurant dans le catalogue fournissent une longue durée de vie, nécessaire à un large éventail d’applications industriels et automobiles.
  • Des roulements spéciaux sont disponibles sur demande pour de nombreuses références afin de répondre aux exigences de performances les plus élevées pour les applications les plus complexes.
  • Certaines dimensions sont disponibles avec une cuvette épaulée qui facilite l’alignement précis dans les alésages de logements.
  • Deux types d’ensembles de roulements à une rangée de rouleaux coniques appariés de dimensions métriques sont également disponibles pour les applications nécessitant un capacité de charge supérieure, ou si l’arbre doit être positionné de manière axiale dans les deux sens avec un jeu axial ou une précharge spécifique. Reportez-vous à Roulements métriques à deux rangées.

Applications

  • Réducteurs, pompes et bandes de convoyage utilisés dans la production d’énergie, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, l’énergie éolienne, la pâte à papier, l’agroalimentaire, les réducteurs, les cimenteries et la sidérurgie.
  • Ensembles moto-propulseurs, réducteurs, essieux, moyeux de roues et transmissions, utilisés dans la construction, l’exploitation minière, les véhicules ferroviaires, automobiles et poids lourds.