Offrant une durée de vie significativement augmentée et des caractéristiques exceptionnelles de lubrification à des températures modérément hautes, la graisse pour paliers à billes de Timken est spécialement conçue pour les roulements à billes à grande vitesse ou vitesse modérée des paliers à semelle et des bandes de transport. Cette formule permet de maintenir la stabilité au cisaillement et offre une résistance à la corrosion, même en présence de solutions salines.

Caractéristiques

  • Permet une bonne résistance et stabilité au cisaillement.
  • Assure une bonne protection contre la corrosion, même en présence de solutions salines.
  • Dispose de caractéristiques contribuant à réduire le bruit en fonctionnement et permettant une bonne pompabilité.
  • Températures d’utilisation : entre -40 °C et 163 °C (-40 °F et 325 °F).

Applications

Cette graisse NLGI n° 2 à base de polyurée est idéale pour les applications suivantes :

  • Fours et équipements de transformation du verre
  • Moteurs électriques
  • Équipements de process chimique
  • Environnements sensibles au bruit