L’application de la graisse adéquate est essentielle pour que les roulements atteignent les performances escomptées. La graisse hautes performances Timken a été spécialement formulée pour les conditions de fonctionnement extrêmes des roulements pour moyeux de roue de compétition.
Caractéristiques
- Des additifs spéciaux fournissent une protection contre l’usure, la rouille et la corrosion.
- Les PAO synthétiques (polyalphaoléfines) ISO 220 permettent une meilleure traction des rouleaux de roulement (glissement moindre), ce qui entraîne :
- Une température de fonctionnement réduite
- Une résistance étendue du roulement à la fatigue
- Meilleur couple aux roues