Donde el arte se encuentra con la tecnología

Desde los eventos deportivos más grandes del mundo hasta los thrillers cinematográficos, los expertos en transmisiones y películas de hoy capturan el drama con cámaras robóticas equipadas con soluciones de movimiento industrial de Timken. Dos marcas de Timken, Rollon y SPINEA, ayudan a mejorar la seguridad, la calidad y la eficiencia de la producción en el entretenimiento global.

El experto en reductores SPINEA y el proveedor de soluciones de movimiento lineal Rollon forman parte de una diversa cartera de productos de movimiento industrial de Timken. Timken adquirió SPINEA en 2022 y Rollon en 2018. Sobre la base de su liderazgo en rodamientos de ingeniería, la creciente oferta de movimiento industrial de la empresa ofrece soluciones técnicas para la robótica en todas las industrias y continúa evolucionando para satisfacer las futuras necesidades de los clientes.

“En el cine y la transmisión deportiva, la ciencia del movimiento y el arte del entretenimiento están convergiendo en el mercado de cámaras robóticas en rápido crecimiento, lo que beneficia a ambas audiencias y empresas de medios”, afirmó Dusan Vasilisan, director ejecutivo de SPINEA. “Trabajamos con los principales innovadores en configuraciones de cámara de control de movimiento para hacer que la filmación sea más segura para los equipos de cámara, más entretenida para la gente que mira y más eficiente para los estudios”.

Captura de todos los movimientos deportivos y foto finish

Los detalles son cruciales cuando se trata de la filmación eventos deportivos. Los espectadores quieren ver cada pase, atrapada y foto finish: llueva, nieve o esté soleado. Las cámaras de transmisión montadas logran esto con la ayuda de Rollon Speedy Rail, una solución de movimiento lineal silencioso y autoportante.

Detail photograph of a swimmer's arms during training.

Movicom, líder mundial en sistemas de cámaras de transmisión robóticas, confía en Rollon para mejorar la movilidad de su solución Robycam, que cuenta con una cámara en un plataforma basada en cabresante con control de movimiento 3D avanzado. Los equipos que utilizan Robycam han capturado eventos como la Copa Mundial Femenina de la FIFA y los Campeonatos Acuáticos Mundiales de la FINA.

Rollon desarrolló los rieles lineales sobre los que se deslizan los sistemas de manipulación de cámaras Robycam. Para una instalación permanente en un estadio de fútbol profesional, Rollon diseñó y fabricó un solo riel lo suficientemente largo como para transportar una cámara robótica a lo largo de todo el campo.

Los requisitos de la aplicación incluían solidez, bajo nivel de ruido y la capacidad de acomodar la velocidad máxima de movimiento de la cámara a 10 metros por segundo. Eso es más de 22 millas por hora.

Image of Rollon's Speedy Rail.


El Speedy Rail de Rollon ayuda a mantener el cabezal de cámara giroestabilizado de Robycam lo más estable posible para un funcionamiento fluido de la cámara y escenas de alta calidad.


Más movimiento en películas de acción

Grabar escenas dinámicas requiere sistemas de cámara que puedan moverse rápidamente por el espacio, rastrear objetos de destino y aun así mantener la estabilidad y nitidez de la imagen. Filmotechnic, un innovador en sistemas de cámaras robóticas con sede en Ucrania, ha entregado esto para franquicias exitosas como Star Wars, Misión Imposible, Transformers y El Hobbit.

Las cajas de engranajes de reducción SPINEA equipan las cámaras robóticas operadas a distancia de Filmotechnic, que permiten a los operadores de cámara humanos capturar imágenes de forma segura desde el margen. Las cámaras de Filmotechnic están montadas en vehículos de filmación, helicópteros, grúas y sistemas ferroviarios, y pueden controlarse hasta en seis ejes para una gran libertad de movimiento. Esto elimina las vibraciones y los movimientos de la cámara no deseados.

A TwinSpin® gearbox. Las cajas de engranajes serie G SPINEA TwinSpin® son ideales para esta aplicación porque son precisos, pequeños y capaces de operar en una amplia gama de temperaturas ambientales y condiciones climáticas. La alta densidad de torque del diseño permite una huella de cámara más pequeña en general y permite un mayor control y dinámica de movimiento. Las cajas de engranajes también sirven como un estabilizador giroscópico para ayudar a capturar imágenes claras y estables, incluso durante escenas caóticas.

“Imagine la dificultad de filmar una persecución en helicóptero para la película Misión Imposible, o una escena de batalla con innumerables extras que representan orcos, elfos, enanos y hobbits”, sostiene Dusan. “Con la ayuda de equipos robóticos, los equipos humanos de cámaras pueden agilizar el proceso de filmación, mejorar la previsibilidad de las imágenes que capturan y mantener a todos en el set más seguros. Nos emociona ser parte de esto”.


SPINEA y Rollon aplican su vasta experiencia en aplicaciones de automatización industrial para personalizar soluciones para el mercado del sistema de cámaras robóticas. Descubra cómo SPINEA ofrece más flexibilidad a los diseñadores de robots industriales de gama media y las soluciones de séptimo eje de Rollon avanzan en la fabricación automatizada.