Los soportes con rodamientos de rodillos cilíndricos partido Timken® maximizan el tiempo de operación. Son fáciles de instalar y rápidos para dar mantenimiento. Cuando reemplazas una carcasa sólida SN/SD/SAF, una unidad partida puede reducir el tiempo de instalación hasta un 90%.
La función partida a eje hace que la instalación y el mantenimiento sean sencillos y rápidos. El tipo de pedestal SNQ / SAFQ puede reducir aún más el tiempo de inactividad drásticamente. Se desliza debajo del eje eliminando la necesidad de levantarlo y quitar una unidad para instalar un rodamiento.
Está disponible en una amplia gama de condiciones de funcionamiento, las series 01 Ligera, 02 Media y 03 Pesada manejan cargas estáticas y dinámicas cada vez mayores. Hay disponibles tipos de soporte de pedestal, brida, suspensión y tensado.
Rango de tamaño de eje: 35 mm a 600 mm, con unidades personalizadas desde un tamaño de eje de 600 mm hasta 1500 mm O / D. Los soportes de hierro y acero dúctiles son una opción para aplicaciones de servicio pesado.
Industrias y Aplicaciones
Timken® Los soportes con rodamiento de rodillos cilíndricos partidos manejan operaciones industriales exigentes:
- Cemento
- Química
- Procesamiento de alimentos
- Hierro y acero
- Marina
- Minería/Agregados/Cemento
- Aceite y Gas
- Generación de energía
- Pulpa y Papel
- Tratamiento de agua
- Procesamiento de azúcar