[Page Title]

Serie Survivor

Los soportes o chumaceras de la serie Survivor se destacan en ambientes altamente corrosivos.

Los soportes o chumaceras de la serie Survivor se destacan en ambientes altamente corrosivos.

Serie Survivor PT

La serie Survivor PT ofrece protección prolongada y gran tolerancia a la carga gracias a su resistente alojamiento de polímero que permite mayor duración que el nylon o los revestimientos. Cuenta con propiedades anticorrosión que evitan el raspado o el descascarillamiento durante el uso. El polímero resiste una amplia gama de ácidos y alcalinos, tolera bien el vapor; puede operar con temperatura continua de hasta 120º C (hasta 250º F) y con breves exposiciones a un máximo de 160 ºC (320 ºF).

Serie Survivor NT

El alojamiento de estas unidades cuenta con un baño de níquel químico e incluye un rodamiento resistente a la corrosión con diferentes opciones de sistemas de sujeción.

Serie PS

La serie PS cuenta con un alojamiento de polímero y un inserto de acero inoxidable de la serie 300 que proporciona la máxima resistencia a la corrosión.

Atributos de diseño

  • Revestimiento delgado de cromo denso (TDC) con tecnología exclusiva que se aplica a todos los insertos de rodamiento para obtener una protección superior frente a la corrosión. El revestimiento está diseñado para no agrietarse ni caerse cuando está sometido a las condiciones de la aplicación.
  • Todas las unidades cumplen las especificaciones de la FDA/USDA relativas a contactos fortuitos con alimentos.
  • Los rodamientos se instalan en alojamientos que utilizan ajustes de par de motor diseñados de forma específica.
  • Canalización de la grasa para que circula a través del rodamiento en lugar de entre el diámetro exterior y el alojamiento del rodamiento.
  • Las bolas de acero inoxidable, los tornillos de sujeción y los collarines están incluidos (cuando son necesarios).

Aplicaciones

  • Industria de alimentos y bebidas
  • Aguas residuales
  • Lavaderos de automóviles
  • Arena y sal para carreteras
  • Productos químicos y caucho
  • Industria farmacéutica
  • Aplicaciones marítimas
  • Fábricas de papel
  • Manipulación de materiales

Tipos de alojamientos disponibles: soportes, unidades con bridas, unidades tensoras.

Alturas de eje disponibles: base elevada, baja o dispersa.

Variaciones del producto:

Ejemplo: YCJT 1 3/16 PT

Y Tipo de inserción: 1 3/16 Tamaño de eje:
Y = bloqueo con pernos de fijación 1 3/16 = 1 3/16″
R = collarín autoblocante 25 = 25 mm
K = bloqueo con pernos de fijación para maquinaria ligera PT Tipo de serie:
CJT Estilo de alojamiento: PT = alojamiento de polímero,
inserto con revestimiento delgado de cromo denso
AK = soporte de base baja NT = alojamiento bañado en níquel, inserto con revestimiento delgado de cromo denso
AS = soporte de base elevada PS = alojamiento de polímero,
inserto de acero inoxidable
CJ = brida con cuatro pernos
CJT = brida con dos pernos
TB = base dispersa
FB = soporte con bridas
TU = unidades tensoras

 

LAVADOS
FRECUENTES

VELOCIDADES REDUCIDAS O
CARGAS LIGERAS

GAMA COMPLETA DE
VELOCIDADES Y CARGAS

Y-PT SURVIVOR PT
con bloqueo con pernos de fijación

X

X

R-PT SURVIVOR PT
con collarín de auto-bloqueo

X

X

K-PS SURVIVOR PS
con rodamientos de acero inoxidable para maquinaria ligera y con bloqueo con pernos de fijación

X

X

R-NT SURVIVOR NT

con collarín de auto-bloqueo

X

X

 

GIRO EN UNA SOLA DIRECCIÓN

GIRO EN DIRECCIÓN INVERSA

DISPONIBLE EN TAMAÑOS GRANDES

Y-PT SURVIVOR PT
con bloqueo con pernos de fijación

X

R-PT SURVIVOR PT
con collarín de auto-bloqueo

X

K-PS SURVIVOR PS
con rodamientos de acero inoxidable para maquinaria ligera y con bloqueo con pernos de fijación

X

R-NT SURVIVOR NT

con collarín de auto-bloqueo

X

X

 

ALOJAMIENTO: BAÑO
DE NÍQUEL QUÍMICO

INSERCIONES CON REVESTIMIENTO DELGADO DE CROMO DENSO

Brida con 2 pernos

Brida con 4 pernos

Soporte de base elevada

Soporte de base baja

Collarín de bloqueo excéntrico

RCJT NT

RCJ NT

RAS NT

RAK NT

Perno de fijación

YCJT NT SGT

YCJT NT SGT

YAS NT SGT

YAS NT SGT

*INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

No se aplica

No se aplica

No se aplica

No se aplica

 

ALOJAMIENTO: POLÍMERO

INSERCIONES CON REVESTIMIENTO DELGADO DE CROMO DENSO

Brida con 2 pernos

Brida con 4 pernos

Soporte de base elevada

Soporte de base baja

Collarín con bloqueo excéntrico

RCJT PT

RCJ PT

RAS PT

RAK PT

Perno de fijación

YCJT PT SGT

YCJT PT SGT

YAS PT SGT

YAS PT SGT

*INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

KCJT PS

KCJ PS

KAS PS

KAK PS