Los fabricantes y productores de la industria de alimentos y bebidas necesitan productos de primera calidad que ofrezcan un muy buen tiempo de funcionamiento de la maquinaria y un alto nivel de seguridad de los alimentos. Puede hacer frente a estos desafíos con los rodamientos de bolas de ranura profunda resistentes a la corrosión de Timken®.
Estos materiales resistentes a la corrosión, que están elaborados con anillos, bolas y jaulas de acero inoxidable, y el lubricante de grado alimenticio pueden contribuir a elevar el nivel de seguridad de los alimentos y a mejorar el tiempo productivo de una forma más fiable. Se encuentran disponibles en construcciones estándar, de sección delgada, estrechas y en miniatura en las siguientes series y configuraciones:
- Series 6000, 6200, 6300 y 600
- Diseño abierto, sellos de contacto doble y dos tapas metálicas de protección
- Grasa de grado alimenticio, lubricante sólido de grado alimenticio y grasa industrial de uso general
Ventajas del producto
- Es resistente a la corrosión y mejora la capacidad de detección de metales con anillos, bolas y jaulas de acero inoxidable
- Mejora el nivel de seguridad de los alimentos con la grasa resistente al agua registrada como NSF H1 para rodamientos sellados y con tapas metálicas de protección
- El lubricante sólido versátil de Timken® puede usarse como alternativa a la grasa en entornos difíciles
- Soporta una amplia gama de temperaturas de funcionamiento con lubricantes de alto rendimiento
Obtenga soluciones que:
Mejoran el nivel de seguridad de los alimentos
Nuestros productos cumplen con las leyes y regulaciones más exigentes en materia de seguridad de los alimentos, incluida la normativa FDA 21.CFR 178.3570. Como resultado, verá un aumento del rendimiento operativo.
Reducen la necesidad de mantenimiento
Los productos de primera calidad están diseñados para usarse durante un período de tiempo mayor en aplicaciones y entornos exigentes.
Minimizan el tiempo de inactividad no planificado
Los productos de larga duración le ayudan a evitar paradas repentinas y costosas. Prevenga los cambios costosos con productos diseñados para soportar condiciones de corrosión y químicos agresivos.
Aumentan la productividad general
Nuestros productos están diseñados para brindar eficiencia. Puede mantener un nivel óptimo de eficiencia operativa a pesar de los lavados con químicos y los entornos húmedos.
Una solución inteligente
Nuestros rodamientos de bolas de ranura profunda resistentes a la corrosión son excelentes para una variedad de aplicaciones:
- Máquinas de deshuesado de aves de corral
- Rodillos de bandas transportadoras
- Máquinas de formación, llenado y sellado
- Equipos de llenado y elaboración de costuras
- Pesadores de combinación
- Equipos de etiquetado
Lubricante sólido
El lubricante sólido FVSL613 de Timken, que puede usarse como una alternativa a la grasa en entornos difíciles, es una estructura polimérica microporosa combinada con aceites y aditivos de alto rendimiento.
El lubricante sólido puede contener hasta tres veces más aceite que un volumen similar de grasa. El lubricante sólido llena completamente el volumen libre en el rodamiento entre las pistas, los elementos rodantes y la jaula.
Durante la rotación del rodamiento, el polímero lubricante sólido libera la cantidad adecuada de aceite para lubricar los elementos rodantes y las pistas de rodadura.
Características del lubricante sólido de Timken:
Higiénico.
Su composición única ayuda a impedir que el lubricante contamine los productos alimentarios. El lubricante sólido FVSL613 de Timken contiene un aceite sintético registrado como NSF H1 que cumple las directrices de la FDA para lubricantes con contacto incidental con alimentos según la normativa 21.CFR 178.3570.
Protegido.
El gran depósito de aceite de llenado completo contribuye a la protección frente al lavado y la entrada de contaminantes y a un funcionamiento seguro y fiable.
Rentable.
El lubricante sólido de Timken puede contribuir a reducir los costos de funcionamiento y a aumentar la productividad operativa.
Versátil.
Con una amplia gama de soluciones de lubricación sólida, podemos satisfacer los requisitos de la aplicación, incluidos los entornos industriales, con temperaturas elevadas o con condiciones de lavado extremas.
Para obtener información sobre los productos, el precio y la disponibilidad, póngase en contacto con su representante de ventas local.