[Page Title]

Collarines de bloqueo excéntrico de serie R

Patentado en 1923, el collarín autoblocante sigue siendo el sistema de bloqueo más conocido de Timken para facilitar el montaje de rodamientos con anillo interior ancho. El collarín autoblocante elimina la necesidad de utilizar contratuercas, arandelas, hombros, manguitos y adaptadores.

Los collarines autoblocantes son las unidades con soporte que se instalan con mayor facilidad y se comercializan con variaciones de anchura interior y del eje para distintas aplicaciones agrícolas e industriales.

El collarín de bloqueo incluye una escotadura escariada con una posición deliberadamente excéntrica con respecto al diámetro interior del collarín. Al realizar el montaje sobre el eje, la escotadura excéntrica se engrana con la leva excéntrica de uno de los anillos interiores del rodamiento. De este modo, el collarín se engancha a la leva interior del rodamiento. Este conjunto retiene firmemente el eje con una acción de ligadura que se fortalece con el uso. No se requiere ningún tipo de ajuste. Los pernos de fijación del collarín proporcionan bloqueo adicional.

Atributos de diseño

  • La unidad dispone de inserciones de anchura total, que toleran mejor la desalineación estática y son capaces de albergar retenes más fuertes.
  • El retén en R de fibra de tres piezas incorpora tapas interiores y exteriores para que la integridad de la retención sea más duradera que la media.
  • El collarín de bloqueo excéntrico dispone de un mecanismo de ajuste automático.

Aplicaciones

  • Equipos de construcción
  • Cintas transportadoras
  • Ventiladores y sopladores
  • Industria de alimentación y bebidas
  • Equipo industrial general
  • Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Maquinaria de empaquetado