Los soportes bipartidos SNT Timken cuentan con un alojamiento duradero de hierro fundido y varias opciones de sellos resistentes que mantienen la lubricación adentro y la contaminación afuera. Incluyen un rodamiento de rodillos esféricos Timken® de alto desempeño lo que da lugar a chumaceras o soportes bipartidos métricos con excelente desempeño incluso en los ambientes más demandantes.
Los soportes bipartidos SNT Timken vienen en configuraciones de montaje de dos y cuatro tornillos. La línea SNT incluye soportes de las series 200, 300, 500 y 600, también se encuentran disponibles las series 3000 y 3100 para dimensiones mayores.
Rango de tamaño de eje: soportes de hierro dúctil y acero fundido de 20 a 380 mm, disponibles para aplicaciones de servicio pesado.
Industrias y aplicaciones
Los soportes bipartidos SNT Timken se utilizan para operaciones industriales de servicio pesado:
-
-
- Generación de energía (carbón)
- Minería/agregados/cemento
- Industria metalúrgica
- Celulosa y papel/aserraderos/silvicultura/tratamiento de aguas
- Procesamiento de alimentos
- Almacenamiento
- Puentes/estructuras móviles
- Ventiladores industriales/sopladores
-