Las poleas locas de acero prensado integradas de Timken combinan un rodamiento de bolas de precisión con retenes de caucho para crear una unidad compacta.
Atributos de diseño
- A ambos lados, un único rodamiento de bolas radiales con anillo interior proporciona holgura a las partes adyacentes y permite obtener un mayor apoyo para el eje.
- Los retenes de caucho de contacto garantizan una buena retención del lubricante y una máxima protección frente a la suciedad, el polvo y otras sustancias extrañas.
- Las unidades no se pueden relubricar.
Aplicaciones
- Agricultura
- Usos forestales
Entre las características especiales de estas unidades se incluyen:
- Bordes redondeados para evitar el desgaste por fricción y la abrasión.
- Orificios de drenaje abiertos en el remache circular para dar salida al agua durante el montaje horizontal.
Diseños disponibles: cintas en forma de V, reversos de cintas en forma de V. Ambos diseños se fabrican para cintas de sección A, B, C y D.
Tipos de alojamientos disponibles: en V, planos y de cadenas.