El rodamiento Timken Wheel-Pac es un conjunto de rodamiento integrado preestablecido, preengrasado y pre sellado que proporciona un rendimiento excepcional en el extremo de la rueda para camiones y remolques de vehículos comerciales. Personalizamos Wheel-Pac para que se adaptara al diseño de maza preferido del fabricante de camiones.

Atributos de diseño:

  • El paquete de rodamientos preestablecidos, preengrasados y pre-sellados elimina la necesidad de un ajuste manual de los rodamientos y presenta menos componentes, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento.
  • Cuenta con un rango de ajuste de rodamiento reducido que reduce la excentricidad, aumenta la rigidez del ensamblaje y proporciona un mejor control de la fricción para aumentar la vida útil del sistema.
  • El diseño optimiza el peso y el embalaje para una alta densidad de potencia: mayor rendimiento en un paquete más pequeño.
  • Las opciones de diseño adicionales incluyen acero endurecido o cementado en caja (para mejorar la resistencia a los escombros), opciones de lubricación engrasada, súper sellada o aceitada e integración de anillos de sistemas de frenos antibloqueo.

Aplicaciones:

Extremos de rueda de camión y remolque de vehículos comerciales (equipo original)