Los rodamientos TSL son similares a los TS, aunque incluyen retenes DUO FACE-PLUS™ situados en el diámetro exterior de la estría del cono.
Gama de tamaños:
Diámetro interior 19,050 mm a 68,262 mm (0,7500″ a 2,6875″).
Diámetro exterior 45,237 mm a 110 mm (1,7810″ a 4,3307″).
Atributos de diseño
- Diseño TS con un retén incluido en el diámetro exterior de la estría del cono.
- Un borde del retén se encuentra en el diámetro interior del alojamiento, mientras que los otros retenes se encuentran frente a la superficie del aro.
Aplicaciones
- Aplicaciones industriales y de automoción a velocidades medias y bajas
- Trenes de aterrizaje
- Ruedas para sembradoras
- Rodillos para poleas locas
- Rastrillos para heno de entrega lateral