Los rodamientos TSF incluyen aros con brida para facilitar su ubicación axial y alinear con exactitud los retenes en alojamientos mecanizados pasantes.

Gama de tamaños:

Diámetro interior 7,937 mm a 1270,000 mm
(0,3125″ a 50,0000″).

Diámetro exterior 31,991 mm a 1435,100 mm
(1,2595″ a 56,5000″).

Atributos de diseño

  • El aro se apoya sobre la superficie de la brida para permitir que el alojamiento incluya mecanizado pasante.
  • Alineación precisa de los diámetros interiores del alojamiento.
  • Menores costes de mecanizado.

Aplicaciones

  • Ejes para máquinas herramientas
  • Unidades de reductores
  • Transejes para automoción
  • Transmisiones