![](https://www.timken.com/wp-content/uploads/2016/07/TKR_Engineered_Tapered_InchDBLRow_TNA_340x257.jpg)
Los rodamientos TNA son similares a los TDO, pero las caras estrechas de la pista interior se extienden para hacer tope y eliminar la necesidad de un espaciador de pista interior independiente. Estos rodamientos, que se suministran con una holgura incorporada para brindar un rango de ajuste estándar, brindan una solución para muchas aplicaciones de rodamientos fijos o flotantes donde se requiere simplicidad de montaje.
Rango de tamaño:
DI 25.400 mm a 1200.150 mm (1.0000 pulg. A 47.2500 pulg.)
DE 30,480 mm a 2460,000 mm (1,2000 pulg. A 96,8504 pulg.)
Atributos de diseño:
- Taza doble y dos conos individuales.
- Holgura interna del rodamiento controlada extendiendo las caras frontales de los conos para que entren en contacto entre sí.
- La variación SW presenta chaflanes en los orificios en las caras frontales de los dos conos individuales para formar una ranura de lubricación.
- La variación SE presenta un diseño de nervadura en la cara posterior para adaptarse a sellos de labios radiales o cierres estampados.
Aplicaciones:
- Gavillas
- Poleas de grúa
- Poleas para plataforma de perforación de yacimientos petrolíferos
- Aplicaciones donde se requieren rodamientos preestablecidos de dos hileras