Con las clasificaciones de vida útil más altas en la industria verificadas por Germanischer Lloyd, la nueva serie de rodamientos UltraWind proporciona un tren de transmisión simplificado y consciente de los costos para diseños de turbinas eólicas de eje principal (tanto con engranajes como sin engranajes).
Ideal para los fabricantes de equipos originales que desarrollan diseños de turbinas eólicas de varios megavatios, el rodamiento de rodillos cónicos UltraWind de Timken ® optimiza la simplicidad, la confiabilidad y el rendimiento del tren de transmisión. Cuenta con un enfoque de sistema de rodamientos de eje principal personalizado que combina un rodamiento de rodillos cónicos de dos hileras o dos rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con sellos, lubricación y monitoreo de condición.
Los diseños de rodamientos pueden adaptarse a la mayoría de los estilos de diseños de turbinas eólicas con círculos de pernos variables, diseños montados en eje y sin eje, interiores y exteriores giratorios, turbinas eólicas de engranajes y sin engranajes.
Atributos de diseño:
- El diseño del tren de transmisión compacto y simplificado ahorra costos de equipo de capital
- La holgura interna preestablecida brinda facilidad y precisión del montaje
- Rodamiento precargado diseñado para una rigidez superior para gestionar el movimiento del eje principal y el rotor
- Los perfiles de la pista de rodadura de los rodamientos controlan los niveles máximos de tensión para proporcionar una mayor durabilidad del producto
- Los diseños de jaula optimizados, incluidas las configuraciones de acero y polímero, mejoran la capacidad y la retención de los rodillos
- Cuenta con las clasificaciones de vida útil de los rodamientos más altas de la industria según lo certificado por Germanischer Lloyd
Aplicaciones:
- Rodamiento de eje principal de aerogenerador para turbinas, con o sin reductor