Los rodamientos SR están fabricados con un rango de ajuste estándar, basado en la técnica de ajuste automático Set-Right ™ de Timken, y son adecuados para la mayoría de las aplicaciones industriales. Tienen dos espaciadores y un anillo de resorte opcional para ubicación axial. Debido a que ambos tipos están hechos de tamaños populares de rodamientos de una hilera, brindan una opción de bajo costo para muchas aplicaciones.

Rango de tamaño:

DI 26,987 a 200,000 mm (1,0625 pulg. A 7,8740 pulg.)
DE 61,999 a 300,000 mm (2,4409 pulg. A 11,811 pulg.)

Atributos de diseño:

  • Dos rodamientos TS montados indirectamente con separadores de cono y taza.
  • El espaciador de taza cuenta con ranuras de lubricación para permitir que los anillos elásticos comerciales ubiquen los rodamientos axialmente.
  • Dos rodamientos J-Line ™ Clase N con envolvente métrico y geometría interna no métrica.

Aplicaciones:

  • Configuraciones automotrices