[Page Title]

Kits Set-Right[register] de reconstrucción de bujes para vehículos comerciales

El Set-Right® de Timken® está diseñado para ayudar a aumentar la eficiencia energética y simplificar la instalación. Los kits de reconstrucción de mazas de vehículos comerciales están disponibles para aplicaciones de llantas individuales anchas, dobles y de servicio pesado.

Atributos de diseño:

  • Ajuste de rodamientos preciso: los kits de Set-Right incluyen rodamientos que reducen significativamente la variación de ancho que se encuentra en los rodamientos estándar. Nuestra tolerancia de ancho de rodamiento ajustada permite un ajuste de rodamiento consistente y preciso de mazas preajustadas.
  • Ajuste constante de los rodamientos: logre de manera constante el ajuste correcto de los rodamientos de las ruedas, evitando la necesidad de un ajuste manual del rodamiento y promoviendo una vida útil óptima del rodamiento y del sello.
  • Gestión de inventario optimizada: con una amplia gama de números de pieza, cada kit incluye dos juegos de rodamientos Timken® MileMate® combinados y un espaciador maquinado con precisión (cinco tipos de espaciadores comunes disponibles).
  • Más tiempo de actividad: los rodamientos MileMate, fabricados con acero de aleación de alta resistencia súper limpio, perfiles de precisión y acabados de superficie mejorados, presentan altas capacidades de carga y duran más y superan a los rodamientos de la competencia. *

* Basado en pruebas de comparación de 2012 realizadas con rodamientos carburizados con carcasa frente a los principales competidores. Todos los rodamientos estaban disponibles comercialmente y se producen en América del Norte. Información derivada de las pruebas de vida útil estándar de Timken, utilizando muestras estadísticas significativas de rodamientos en un entorno de prueba controlado.

Aplicaciones:

Vehículos comerciales (mercado de accesorios)