Los conjuntos emparejados de rodamientos de rodillos cónicos en el sistema métrico de Timken consisten en rodamientos de dos hileras sencillas con espaciadores acoplados individualmente que se ajustan en la fábrica según dimensiones y tolerancias predeterminadas. Los conjuntos de rodamientos emparejados se emplean en aplicaciones que requieren una mayor capacidad de transporte de carga o donde el eje se debe ubicar axialmente en ambas direcciones con una precarga o un juego axial específicos. Timken ofrece una gran variedad de tamaños y configuraciones, y utiliza el sistema de numeración de partes estándar de la industria para facilitar los intercambios. Consulte el Catálogo de conjuntos emparejados de rodamientos de rodillos cónicos en el sistema métrico de Timken a continuación para obtener las tablas de productos e información sobre el sistema de numeración de partes.
Atributos del diseño
- Los conjuntos están disponibles tanto en la disposición de montaje directa (DF) como en la indirecta (DB) para satisfacer las necesidades de las aplicaciones.
- El rango estándar de los conjuntos se especifica con un valor de juego axial estándar en el mercado (holgura axial de fábrica). Los valores de juego axial específicos según la aplicación están disponibles a pedido.
- El espaciador del anillo externo estándar está diseñado con orificios de lubricación para permitir la circulación del lubricante por las dos hileras del rodamiento.
- Los conjuntos vienen listos para adaptarse a las aplicaciones de los clientes, con un número de serie único marcado en los espaciadores y los componentes de los rodamientos para facilitar la identificación.
- Todos los componentes del rodamiento de rodillos cónicos de hilera sencilla en el sistema métrico están diseñados conforme a la norma ISO 355.
Aplicaciones
- Cajas reductoras y transmisiones
- Pulverizadores de cemento
- Transportadoras de carbón
- Grúas
- Rodillos para calandrias y muchas otras aplicaciones industriales