[Page Title]

Rodamientos axiales de rodillos esféricos – TSR

Los rodamientos axiales de rodillos esféricos logran una alta capacidad de empuje con baja fricción y alineación continua de los rodillos, incluso si el eje y la carcasa se desalinean durante el funcionamiento.

Timken diseñó rodamientos axiales de rodillos esféricos tipo TSR para lograr una alta capacidad de empuje con baja fricción y alineación continua de los rodillos. Este tipo de rodamiento es ideal para condiciones de operación que experimentan cargas pesadas, dificultad para establecer o mantener la alineación de la carcasa o deflexión del eje.

Rango de tamaño:

90 mm hasta 1000 mm

(4.3307 pulg. A 33.4646 pulg.)

Atributos de diseño:

  • Los rodillos de contorno esférico, dispuestos en una posición angular empinada, soportan cargas de empuje elevadas y soportan cargas radiales moderadas.
  • La geometría de los rodamientos y la tecnología de fabricación dan como resultado una baja fricción del rodamiento.
  • La autoalineación interna de los elementos del rodamiento durante la operación compensa las deflexiones del eje y las distorsiones de la carcasa causadas por golpes o cargas pesadas.
  • La compensación inherente del TSR por desalineación ofrece a los diseñadores de equipos la oportunidad de usar soldaduras para marcos de carcasas en lugar de piezas fundidas complejas, lo que reduce los costos de mecanizado.
  • Cuando se prefieren las piezas fundidas, la alineación del orificio es menos crítica si se especifican rodamientos axiales esféricos.
  • Los estilos “E” utilizan una geometría de rodamiento mejorada que permite mayores capacidades de carga dinámica y mejores características de lubricación.

Aplicaciones:

  • Preventores de reventones
  • Clasificadores
  • Extrusoras
  • Cajas de cambio
  • Trabajos de laminación de metales / rodillos de respaldo
  • Ventiladores de precalentamiento
  • Bombas
  • Transportadores de tornillo