Timken es el líder mundial en el reacondicionamiento de rodillos para la industria ferroviaria y renueva los rodamientos usados reemplazando las piezas desgastadas y dañadas. Además, hemos hecho que nuestra capacidad de reparación vaya más allá de los rodamientos e incluya los servicios de reacondicionamiento y reparación para los productos y los sistemas relacionados con el transporte ferroviario.
Reacondicionamiento de rodamientos para la industria ferroviaria
Los programas de Timken para el reacondicionamiento de los rodillos destinados al transporte ferroviario se integran fácilmente con los sistemas de mantenimiento que usted ya tiene. Nuestras herramientas de última generación pueden tener un diseño a pedido para adaptarse a sus necesidades. Para esto, usamos nuestra amplia experiencia en ingeniería de servicio y nuestro vasto conocimiento de las actividades ferroviarias en todo el mundo.
Todas nuestras plantas para el reacondicionamiento ferroviario tienen certificación ISO, y las instalaciones que abastecen a los clientes de Norteamérica cuentan con la aprobación de la Association of American Railroads (AAR) y tienen la certificación del Programa de control de calidad M-1003 de la AAR.
Atributos del servicio
- De ser necesario, los rodamientos se limpian, inspeccionan y equipan con piezas nuevas.
- Nuestros asociados, expertos en reacondicionamiento, recalifican y vuelven a armar los rodamientos reacondicionados.
- Todos los rodamientos se inspeccionan completamente para que cumplan las especificaciones apropiadas de reacondicionamiento.
Mantenimiento de vehículos en el lugar
Los servicios de mantenimiento de vehículos en el lugar que Timken ofrece están disponibles a través de la Unidad de reacondicionamiento móvil de Timken, una planta de reparaciones autónoma que se traslada a los establecimientos de los clientes si así lo solicitan. Actualmente, estas unidades están disponibles en Sudáfrica. Las tareas de reacondicionamiento de los rodillos pueden ser llevadas a cabo por los empleados de Timken o por el equipo de mantenimiento interno de su propia empresa usando nuestra furgoneta de mantenimiento totalmente equipada.
Atributos del servicio
- El mantenimiento de los vehículos en el lugar de trabajo ofrece comodidad y ahorra tiempo en el caso de las reparaciones menores: no hay necesidad de desmontar las piezas y enviarlas a una planta de Timken.
Reacondicionamiento de la Unidad de suspensión de motor de tracción (MSU)
En Europa y Sudáfrica, más de 28 000 unidades de suspensión de motor están funcionando exitosamente en los rodamientos de rodillos cónicos Timken. No solo proveemos los rodamientos de suspensión, sino que también proporcionamos los conjuntos de tubos (con sellos de laberinto) de la MSU. Los beneficios incluyen mayor confiabilidad, menor juego radial, menos torque de arranque, y menores costos de mantenimiento (dado que la MSU es una unidad autónoma) y lubricación con grasa (no hay niveles de aceite que deban mantenerse).