[Page Title]

Bolas de sección delgada

Los rodamientos de sección delgada de precisión Timken® ofrecen alta precisión en un diseño de bajo perfil. Están disponibles en acero inoxidable estándar o acero cromado, configurados con ranura profunda o contacto angular, y una variedad de características especiales.

Los rodamientos de sección delgada de precisión Timken ofrecen alta precisión en un diseño de bajo pefil y estén disponibles en acero inoxidable estándar o acero cromado. Esta línea incluye configuraciones con ranura profunda o contacto angular y características especiales para cumplir con los requisitos de sus aplicaciones específicas.

Atributos del diseño:

  • Tolerancias de precisión: cumple con los niveles de precisión ABEC 5F (ISO P5) o ABEC 7F (ISO P4) para una precisión de funcionamiento elevada.
  • Selección del material: las ofertas estándar incluyen acero inoxidable 440C y acero cromado 52100.
  • Rodaduras con excelentes acabados: proporcionan una superficie perfectamente lisa para reducir la fricción y la vibración internas.
  • Complemento de bolas de gran calidad: las bolas de grado 5 o superior optimizan el desempeño correcto de los elementos rodantes.
  • Retenes: varias configuraciones y materiales para satisfacer las necesidades de desempeño.

Aplicaciones:

  • Juntas de equipos de robótica de precisión
  • Sistemas de medición y equipos semiconductores
  • Equipo de radar y microonda
  • Paneles solares
  • Sistemas de direccionamiento
  • Equipo de diagnóstico por imágenes