[Page Title]

Rodamientos planos esféricos radiales con bordes de retén

(Tipo SF...TT, SF...SS, FS...TT & FS...SS) Estos rodamientos tienen las mismas características básicas que los de las series SF y FS, aunque incluyendo los bordes de retén.

Estas series de rodamientos planos es similar a la de los tipos SF y FS, aunque también incluye bordes de retén, situados en el anillo externo, que soportan elevadas presiones de grasa durante la lubricación. Estos bordes de retén garantizan la completa distribución del lubricante en todas las superficies del rodamiento y evitan la contaminación interna. Aunque todos los rodamientos planos se fabrican con precisión en acero endurecido, es posible realizar pedidos a medida. Estos pueden incluir materiales especiales, separaciones específicas, acabados de superficie o configuraciones para adaptarse a aplicaciones únicas.

Disponible en medidas métricas y en pulgadas, entre 12,7 y 600 mm (5 y 23,622 pulgadas) de diámetro interior

Atributos de diseño

  • Anillos fabricados con acero endurecido, lo que permite ofrecer un rendimiento fiable y coherente.
  • Los anillos tratados con fosfato y revestidos con bisulfito de molibdeno (MoS2) minimizan la fricción en las superficies de contacto.
  • Diseño simplificado del acoplamiento y del alojamiento que reduce el tiempo de instalación.
  • Los bordes de retén permiten la distribución del lubricante y la protección de este frente a contaminantes.
  • Diseño que permite el intercambio con las series SF y FS.

Aplicaciones

  • Cerchas, cilindros de descarga, montantes delanteros y traseros; y cilindros de dirección para camiones utilizados en la minería
  • Barras estabilizadoras, cilindros de impulso y de inclinación; hojas de empuje, bolas para soportes giratorios y escarificadores para bulldozers
  • Cilindros de dirección inferiores y superiores con juntas articuladas y cilindros para palas y brazos para palas cargadoras
  • Cilindros para palas y brazos de excavadoras hidráulicas
  • Aplicaciones adicionales para transbordadores espaciales, estructuras móviles pesadas y múltiples vehículos