El rodamiento cilíndrico tipo NP tiene un anillo interior de doble canal y un aro exterior de un solo canal con un canal suelto contiguo, lo que permite que el rodamiento proporcione una ubicación axial y soporte cargas de empuje ligeras en ambas direcciones. Los factores que rigen las capacidades de carga radial y de empuje son los mismos para los tipos NJ.
Rango de tamaño: 80 mm a 2000 mm DE
Atributos de diseño
- El diseño presenta un anillo interior con dos canales integrales y un anillo exterior con un solo canal.
- Presenta un canal suelto contiguo.
- Transporta cargas de empuje ligeras en ambas direcciones.
- Proporciona una ubicación axial.
- Puede usarse con rodamientos RN o RU para adaptarse a la expansión / contracción axial.
Aplicaciones
- Equipos para la fabricación de cemento, como trituradoras; molinos verticales, de bolas y de laminación; accionamientos de transportadores; reductores de engranajes, rodamientos esféricos; muñones y hornos rotatorios
- Equipos de generación de energía como pulverizadores y cajas de engranajes y transmisiones por engranajes
- Equipos para yacimientos petrolíferos como bombas de lodo, malacates, pivotes, ganchos de bloque, bloques de corona, bloques de desplazamiento y mandos superiores