Estos rodamientos soportan sólo cargas radiales y permiten tanto la dilatación como la contracción. El desplazamiento axial relativo de un anillo sobre el otro se produce con una fricción mínima mientras el rodamiento gira. Los rodamientos tipo N se pueden utilizar en una o dos posiciones para apoyar el eje si se dispone de otros medios de ubicación axial. El anillo exterior tiene un diámetro interior cilíndrico sin estrías, y el anillo interior incorpora dos estrías.

Gama de tamaños: entre 80 y 2.000 mm de diámetro exterior

Atributos de diseño

  • El diseño incorpora un anillo exterior cilíndrico y dos estrías en el anillo interior, lo que hace que los rodamientos N sean adecuados para su uso como rodamientos flotantes.
  • Los componentes separables simplifican el montaje y la extracción.
  • Permite la contracción y dilatación axial.
  • Permite el desplazamiento axial entre anillos con una fricción mínima durante el giro.
  • Soporta cargas radiales elevadas.
  • No es adecuado para aplicaciones con cargas de empuje.

Aplicaciones

  • Equipos para la fabricación de cemento, como trituradoras; laminadoras verticales y de bola; cintas transportadoras; reductores de marchas, soportes esféricos; soportes giratorios y hornos giratorios
  • Equipos de generación eléctrica, como pulverizadores, cajas de cambios y reductores
  • Equipos de yacimientos petrolíferos tales como bombas de lodo, malacates, cabezales giratorios, poleas de gancho, bloques fijos, poleas móviles y motores superiores