Los soportes con mecanismo de bloqueo con tornillo de fijación están equipados con dos tornillos de fijación especialmente diseñados y colocados en un anillo interno que se ensambla al eje en un ángulo de 90°. La serie Y ofrece un anillo interno de ancho completo y la serie S está equipada con anillos estrechos. Este diseño ofrece tecnología de protección de ejes Shaft Guarding Technology™ avanzada.
Este sistema de bloqueo se conoce por ofrecer la mayor seguridad a una amplia gama de aplicaciones. Los collarines de autobloqueo eliminan la necesidad de colocar tuercas de fijación, arandelas, bordes, manguitos y adaptadores. La serie R facilita el montaje de rodamientos de anillo interno ancho y la serie V se utiliza para anillos estrechos.
El collarín de bloqueo concéntrico con frecuencia se utiliza en un espacio limitado y en aplicaciones de inversión. Incluye dos tornillos de fijación con una separación de 120° que pasan a través de los orificios perforados en el anillo interno para ensamblar el rodamiento en el eje con mínima tensión y deformación del anillo interno.
Estos soportes que fueron especialmente diseñados para aplicaciones y entornos únicos ofrecen varias opciones de uso.
Las tapas de seguridad de Timken, que son fáciles de instalar, protegen los ejes giratorios y expuestos de la mangueta y reducen los peligros en muchos tipos de equipos.
Acceda al material de lectura, a las hojas de datos y a la guía de intercambio sobre los soportes con rodamientos de bolas.