Esta grasa roja de alta calidad que soporta altas temperaturas se ha creado específicamente para satisfacer los requisitos de las aplicaciones de rodamiento de tambor y de disco. Contiene inhibidores de la corrosión y aditivos de resistencia al agua y contra el desgaste que proporcionan una protección superior en entornos agresivos.
El National Lubrication Grease Institute (NLGI) certifica que esta grasa cumple con los niveles de rendimiento más altos tanto en la categoría de grasas de chasis (NLGI LB) como en la categoría de grasas de rodamientos de ruedas (NLGI GC).
Atributos de diseño
- Incluye un espesante de complejo de litio NLGI 2 que resiste el ablandamiento y proporciona la estabilidad mecánica necesaria en las aplicaciones más exigentes.
- Dispone de una carga adecuada de Timken de 55 libras, lo que significa que ofrece una capacidad de transporte de carga superior.
- Contiene inhibidores de la corrosión y aditivos de resistencia al agua y contra el desgaste para obtener una protección extra.