La grasa para soportes de rodamientos de bolas de Timken ofrece una elevada vida útil y una resistencia moderada a las altas temperaturas, por lo que está diseñada específicamente para rodamientos de bolas sometidos a velocidades medias y altas de soportes y cintas transportadoras. Esta fórmula permite mantener la estabilidad de la cabria, al mismo tiempo que resiste la corrosión (incluso en presencia de agua salada)
Atributos de diseño
- Mantiene la estabilidad mecánica de la cabria.
- Ofrece resistencia a la corrosión, incluso en presencia de agua salada.
- Incluye características de bajo ruido y excelente bombeabilidad.
- Funciona a temperaturas de -40 a 163 °C (de -40 a 325 °F).
Aplicaciones
Esta grasa NLGI del n.º 2, espesada con poliurea, es ideal para:
- Aplicaciones en hornos y cristal
- Motores eléctricos
- Equipos de fabricación de sustancias químicas
- Entornos sensibles al ruido