La grasa para laminadoras de Timken ha sido formulada con aceite mineral parafínico de grado elevado VI, lo que permite mantener una mejor estabilidad a la oxidación que las fórmulas de la competencia que utilizan aceites de base nafténica de grado reducido VI. Utilice esta grasa cuando la resistencia al agua y el rendimiento bajo un amplio rango de temperaturas sea completamente necesario.

Atributos de diseño

  • Resistencia al agua.
  • Protección superior contra el óxido y la corrosión, incluyendo el aerosol de sal.
  • Excelentes propiedades a temperaturas elevadas. Funciona en temperaturas de entre -40 y 204 °C (-40 y 400 °F).
  • No contiene metales pesados ni otros aditivos inadecuados para el medio ambiente.

Aplicaciones

Utilice nuestra grasa para laminadoras en las siguientes aplicaciones:

  • Laminadoras de acero
  • Fábricas de papel
  • Laminadoras de aluminio
  • Fundiciones
  • Plantas de cemento
  • Generación eléctrica
  • Aplicaciones de obras
  • Procesado de minerales
  • Perforaciones en alta mar
  • Aplicaciones marinas