La grasa para aplicaciones en la industria de la alimentación de Timken está diseñada para mejorar el rendimiento de las aplicaciones de procesamiento de alimentos en temperaturas altas y bajas. Esta es una grasa de lubricación espesada con aluminio NLGI n.º 2 que contiene aditivos antidesgaste para presión adicional, así como inhibidores de la corrosión y la oxidación.
La grasa para aplicaciones en la industria de la alimentación ha sido formulada de acuerdo con la norma CFR, título 21, sección 178.3570 y cumple los requisitos para un lubricante NSF H1 (anteriormente USDA H1) en caso de que exista la posibilidad de un contacto fortuito con alimentos. Esta grasa también está certificada por la Agencia canadiense de inspección alimentaria en caso de contacto fortuito con alimentos.
Atributos de diseño
- Proporciona mayor rendimiento a bajas y altas temperaturas que las típicas grasas seguras para alimentos.
- Incluye aditivos antidesgaste para presión adicional.
- Inhibe la corrosión y la oxidación.
- Funciona en temperaturas de -40 a 149 °C (de -40 a 300 °F).
Aplicaciones
- Industria de la alimentación y las bebidas
- Industria farmacéutica