Timken ofrece una amplia variedad de sistemas portátiles hidráulicos de extracción con capacidad de 4 a 30 toneladas. Son ideales para remover toda clase de partes montadas en un eje.
Los extractores hidráulicos están diseñados para ayudarle a extender la vida útil de los rodamientos en sus aplicaciones mediante su correcto montaje, desmontaje y mantenimiento.
Nuestro personal de soporte en campo está disponible para enseñarle a utilizar las herramientas apropiadamente, así como también para identificar cualquier otra solución Timken que le pueda ayudar a incrementar su productividad y el ahorro de dinero.
Atributos de diseño:
- Bomba integrada, cilindro, manguera y extractor con válvula de liberación de seguridad
- Diseño compacto: La bomba y el extractor hidráulico autónomo permite ahorrar espacio
- Los equipos se suministran en prácticos estuches para su fácil transporte
- Multi-uso: Ideales para extraer una amplia variedad de partes montadas, incluyendo rodamientos, ruedas, bujes, engranes y poleas
- El mango de la bomba es capaz de girar 360-grados, proporcionando flexibilidad para usar el extractor en la posición más conveniente para su operación
- Los extractores pueden usarse con dos o tres patas de apoyo
- Disponible con accesorios