[Page Title]

Zweireihige Zylinderrollenlager (NN, NNU)

Zweireihige oder doppelreihige Timken® Zylinderrollenlager bieten zusätzliche Radiallastkapazitäten und sind untereinander austauschbar. Die Abmessungen und der Durchmesser unter Rollen (NNU-Bauart) und über Rollen (NN-Bauart) erfüllen die ISO-Normen.

Zweireihige oder doppelreihige Zylinderrollenlager bieten im Vergleich zu herkömmlichen einreihigen Lagern höhere Radiallastkapazitäten. Diese Lagertypen sind untereinander austauschbar, sodass die Abmessungen und der Durchmesser unter Rollen (Typ NNU) und über Rollen (Typ NN) der ISO-/DIN Norm entsprechen.

 

Größenbereich: 80 mm bis 2000 mm Außendurchmesser

Ausführungsmerkmale

  • Austauschabmessungen nach ISO-/DIN Norm.
  • Als Kompletteinheit erhältlich.
  • Lieferbar in denselben Größen wie das einreihige Produkt.
  • Aktuelle Bauformen verwenden NN, NNU-Nomenklatur.
  • Die Standardkäfigausführung ist ein Messing-Fingerkäfig mit gefrästen Rollentaschen.

Anwendungen

  • Zahnradgetriebe
  • Schopfschere
  • Walzwerke
  • Werkzeugmaschinen