Zur Deckung des Bedarfs nach höherer Radialtragfähigkeit bietet Timken jetzt ein erweitertes Angebot an vollrolligen Zylinderrollenlagern mit maximaler Rollenbestückung innerhalb einer bestimmten Baugröße. Unser erweitertes Produktsortiment umfasst jetzt mehrere Baureihen ein- und zweireihiger Konfigurationen ab 100 mm Bohrungsgröße.
Größenbereich: 100 mm Bohrung bis 2000 mm Außendurchmesser
Ausführungsmerkmale
- In Übereinstimmung mit den Austauschabmessungen nach ISO/DIN-Norm konstruiert, soweit verfügbar.
- Verkauft als vollständig modularisierte Einheit.
- Ein- und zweireihige Ausführungen sind für denselben Größenbereich erhältlich.
- Standardbauformen verwenden NCF, NNCF-Nomenklatur.
- Vollrollige Konstruktion ohne Käfig.
- Hohe Tragfähigkeit, aber Betriebsdrehzahl kann problematisch sein und erfordert enge Überwachung der Anwendung.
- Die Konstruktion des Außenrings der Einheit ermöglicht signifikantes internes Axialspiel.
Anwendungen
- Zahnradgetriebe
- Schopfscheren
- Walzwerke
- Allgemeine Industrieanwendungen