Einreihig
Einreihige Timken® Zylinderrollenlager der Baureihe EMA haben ein einzigartiges Käfigdesign, eine proprietäre Innengeometrie und eine speziell texturierte Oberfläche. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen lieferbar.
Einreihige Timken® Zylinderrollenlager der Baureihe EMA haben ein einzigartiges Käfigdesign, eine proprietäre Innengeometrie und eine speziell texturierte Oberfläche. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen lieferbar.
Zweireihige oder doppelreihige Timken® Zylinderrollenlager bieten zusätzliche Radiallastkapazitäten und sind untereinander austauschbar. Die Abmessungen und der Durchmesser unter Rollen (NNU-Bauart) und über Rollen (NN-Bauart) erfüllen die ISO-Normen.
Vierreihige Timken® Zylinderrollenlager eignen sich optimal für anspruchsvolle Anwendungen, in denen mittlere und hohe Geschwindigkeiten, hohe Radiallasten, erhöhte Temperaturen und extreme Verschmutzung ständige Herausforderungen darstellen.
Die vollrolligen (NCF) einreihigen Timken® Lager verfügen über integrierte Borde an den Innen- und Außenringen. Diese Lager eignen sich zum Ausgleich von Axiallasten in beide Richtungen und tolerieren geringfügige Axialverschiebungen.
Zweireihige oder doppelreihige Zylinderrollenlager werden in Getrieben, Walzwerken und Werkzeugmaschinen verwendet. Diese Wälzlager sind auf zusätzliche Festigkeit ausgelegt und werden eingesetzt, wenn die Anwendung Radiallasten aufnehmen muss.
Das ADAPT-Wälzlager ist eine Weiterentwicklung der Konfigurationen herkömmlicher Zylinder- und Pendelrollenlager zu einer neuen Bauform, welche die Vorteile beider Typen in sich vereint.