Präzisionskreuzrollenlager bieten höchste Rotationsgenauigkeit und -steifigkeit und sparen gleichzeitig Bauraum und Materialkosten. Das Lager besteht aus zwei Rollensätzen, die im rechten Winkel zueinander angeordnet sind und sich auf zwei verschiedenen Laufbahnen abwälzen. So passen zwei halbe Rollenreihen in den Platz einer Reihe. Die steilwinklige, kegelige Gestaltung resultiert in einem effektiven Lagerabstand, der deutlich größer ist als die Breite des Lagers selbst.

Da das Kreuzrollenlager hohen Kippmomenten standhält, ist es ideal als Tischlager für Werkzeugmaschinen, einschließlich Vertikalbohr- und -schleifmaschinen. Es eignet sich hervorragend auch für viele andere Schwenk- und Ständeranwendungen mit begrenztem Platzangebot oder wenn der geringstmögliche Schwerpunkt einer rotierenden Masse erforderlich ist.

Größenbereich:
Innendurchmesser 203,200 mm bis 2463,800 mm
Außendurchmesser 279,400 mm bis 2819,400 mm

Eigenschaften

  • Vorteile eines zweireihigen Lagers im Bauraum eines einreihigen Lagers.
  • Hält hohen Kippmomenten stand.
  • Verbindet die Kompaktheit eines einreihigen Lagers mit der Stabilität eines zweireihigen Lagers.

Anwendungen

  • Vertikalbohrmaschinen
  • Vertikalschleifmaschinen
  • Andere Werkzeugmaschinen