Timken-Schrägkugellager sind zur Aufnahme kombinierter Radial- und Axiallasten ausgelegt. Einreihige Lager besitzen eine hohe axiale Tragfähigkeit in eine Richtung. Einige einreihige Lager sind zur Leistungsoptimierung speziell für satzweise Tandemmontage ausgelegt. Doppelreihige Conrad-Lager können Axiallasten in beide Richtungen aufnehmen.
Größenbereich:
Einreihig: 10 mm – 150 mm Bohrung
Doppelreihig: 12 mm bis 150 mm Bohrung
Ausführungsmerkmale
- Die spezifische Geometrie der Schräglagerlaufbahnen und -schultern erzeugt Kugelberührungswinkel, die höhere Axiallasten unterstützen.
- Weitere Optionen umfassen spezielle Schmiermittel, Käfigwerkstoffe, Vorspannungen und Beschichtungen für zusätzliche Korrosionsfestigkeit.
Anwendungen
Schrägkugellager sind für Anwendungen geeignet, die hohe Drehzahlen und hohe Genauigkeit erfordern, z. B. in:
- Landwirtschaft
- Chemische Industrie
- Allgemeine Industrie
- Energieversorgungsindustrie