[Page Title]

Präzisionslager

Hochtourige Anwendungen von Ultrapräzisionsgeräten erfordern enge Toleranzen und feinstbearbeitete Oberflächen. Timken Präzisionskugellager, die höhere Erträge bei niedrigeren Kosten liefern, sind die ideale Wahl.

Präzisionskugellager werden bei Hochpräzisionsanwendungen in zahlreichen Märkten eingesetzt, u.a. in der Luft- und Raumfahrt, im Gesundheitssektor, bei Werkzeugmaschinen, in der Robotik und in der allgemeinen Industrie.

MM/MMV (Lager für Werkzeugmaschinen)
Nach Toleranzklasse MM/MMV gefertigte Superpräzisionslager erreichen die Laufgenauigkeit und Leistung der Lauftoleranz ABEC 9/ISO P2, wobei für nichtkritische Merkmale aus Kostengründen die Toleranz ABEC 7/ISO P4 eingehalten wird.

MMX (Lager für Werkzeugmaschinen)
Superpräzisionslager des Typs MMX werden nach ABEC 9/ISO P2 gefertigt und haben engere Toleranzen und Laufgenauigkeiten als ABEC 7/ISO P4. Ideal für Ultra-Hochgeschwindigkeitsspindeln, die für enge Maßtoleranzen und superfeine Oberflächenrauigkeiten ausgelegt sind.

HX (Lager für Werkzeugmaschinen)
Die HX-Baureihe liefert hervorragende Laufgenauigkeit und ist nach den Rundlauftoleranzen ABEC9 (ISO P2) gefertigt.

Keramikkugellager
In Keramikhybrid-Schrägkugellagern werden Stahllaufringe mit Rollkörpern aus Keramikwerkstoff kombiniert, wodurch sich höhere Spindeldrehzahlen und eine höhere dynamische Steifigkeit erzielen lassen.

Lager für Kugelgewindetriebe
Lager für Kugelgewindetriebe sind in ein- und zweireihigen Konfigurationen lieferbar; sie finden breite Anwendung im Bereich Bewegungssteuerung.

Miniatur- und Instrumentenlager
Miniatur- und Instrumentenlager werden in medizinischen und industriellen Handstücken und in anderen Präzisionsanwendungen verwendet. Kugellagerbauformen umfassen Radial-, Schräg-, Axial- und Zapfenlager.

Dünnringwälzlager
Dünnringwälzlager sind in Radial- und Schrägkonfiguration sowie mit geteiltem Laufring lieferbar; ihr Einsatzgebiet umfasst Anwendungen wie Kardanringe, Drehgelenke und Robotik.