[Page Title]

Optionen für Gehäuseeinheiten

Timken Kugellager-Gehäuseeinheiten zeichnen sich durch einfache Installation, Mehrfach-Dichtungen und verschiedene Gehäusebauarten aus. Sie sind Garant für hohe Leistungsfähigkeit in einem breiten Anwendungsspektrum und unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen.

Gewindestifte im Innenring 

Gehäuseeinheiten mit Gewindestiften im Innenring sind mit zwei speziell gefertigten, in einem 90-Grand-Winkel angebrachten Gewindestiften im Innenring zur Befestigung auf der Welle ausgestattet. Die Baureihe Y ist mit vollbreiten, die Baureihe S mit schmalen Innenringen bestückt. Diese Bauform ist mit der Advanced Shaft Guarding Technology™ ausgerüstet.

Exzenterspannring

Dieses häufig verwendete Befestigungssystem bietet optimale Sicherheit für ein breites Anwendungsspektrum. Die selbstsichernden Spannringe machen Gegenmuttern, Unterlegscheiben, Ansatzstücke, Buchsen und Adapter überflüssig. Die Baureihe R erleichtert die Montage von Lagern mit breitem Innenring, die Baureihe V die Montage von Lagern mit schmalem Innenring.

Konzentrischer Spannring

Der häufig in Anwendungen mit begrenztem Raum und wechselseitig wirkenden Lasten verwendete konzentrische Spannring enthält zwei Gewindestifte, die um 120 Grad gegeneinander versetzt durch Bohrungen in einem Innenring geführt werden. Sie ermöglichen eine  Befestigung auf der Welle unter minimaler Belastung und Verformung des Innenrings.

Spezielle Anwendungen 

Diese speziell für Sonder-Anwendungen und -Umgebungen entwickelten Gehäuseeinheiten sind mit weiteren Optionen erhältlich.

Sicherheitsendkappen 

Timkens einfach zu montierende Verschlusskappen bieten Schutz gegen rotierende Wellenendstücke und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Kataloge und Fachliteratur 

Weitere Informationen sind in unserer Fachliteratur zu unseren Gehäuseeinheiten, Produktdatenblättern und Austauschanleitungen erhältlich.