[Page Title]

TSRB (mit Sprengring am Außenring)

Größenbereich:
Innendurchmesser 22,225 mm bis 117,475 mm
Außendurchmesser 57,150 mm bis 180,975 mm

Eigenschaften

  • TSF-Basisdesign mit Nut zur Aufnahme eines Sprengrings anstelle eines Flansches.
  • Kann mit oder ohne Sprengring bestellt werden.

Anwendungen

  • Werkzeugmaschinenspindeln
  • Untersetzungsgetriebe
  • Fahrzeuggetriebe
  • Übersetzungsgetriebe