Die Verjüngung der Bohrung von TQIT-Lagern ist kontinuierlich und entsprechend aufeinanderabgestimmt. Das ermöglicht die Presspassung auf den Stützwalzen von Hochgeschwindigkeits-Walzwerken, bei denen die Innenringspielpassung eines gerade gebohrten Lagers zu übermäßigem Zapfenverschleiß führen würde.
Die indirekte Montage der Lagerpaare erhöht den effektiven Lagerabstand und bietet optimale Stabilität und Rollensteifigkeit.
Größenbereich:
Innendurchmesser 123,022 mm bis 1004,633 mm
Außendurchmesser 174,625 mm bis 2032,000 mm
Eigenschaften
- Zwei einzelne Innenringe und ein doppelter Innenring mit kegliger Bohrung, vier einzelne Außenringe und drei Außenabstandsringe.
- Stirnseiten der einzelnen Innenringe und beide Oberflächen der doppelten Innenringe sind verlängert, so dass sie sich jeweils berühren.
- Kegelige Innenringbohrungen bilden eine konstante Verjüngung
- Schmiermittel wird durch drei Außenabstandsringe abgegeben.
- Voreingestellte, aufeinander abgestimmte Einheiten, für den richtigen Montageablauf fortlaufend nummeriert.
Anwendungen
- Walzenzapfen in Hochgeschwindigkeits-Walzwerken