Die TDO-Konfiguration liefert einen breiten, effektiven Lagerabstand und ist deshalb ideal für Anwendungen, in denen Kippmomente wesentliche Lastfaktoren darstellen. TDO-Lager können feststehend oder mit Seitenspiel in der Gehäusebohrung eingesetzt werden.
Größenbereich:
Innendurchmesser 25,4 mm bis 1200,15 mm
Außendurchmesser 30,48 mm cm bis 2460 mm
Ausführungsmerkmale
- Doppelreihiger Außenring und zwei einreihige Innenringe, mit oder ohne Abstandsring.
- Bei Verwendung von Abstandsringen wird das Lager als voreingestellte, passende Einheit geliefert.
- Außenring mit Nuten und Schmierlöchern am Außenumfang.
- Abstandsringe sind mit und ohne Schmiernuten und -löchern erhältlich.
Anwendungen
- Schwerlastgetriebe
- Unterschiedliche industrielle Anwendungen