[Page Title]

Timken® Kegelrollenlager

Timken® Kegelrollenlager dienen zur Aufnahme von Radial- und Axiallasten selbst bei schwierigsten Einsatzbedingungen. Das weltweit bekannteste Timken Produkt ist in Tausenden von Kombinationen und unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich und wird häufig mit kundenspezifischer Geometrie, besonderen Oberflächenvergütungen oder speziellen Dichtungslösungen bestellt.

Zöllige einreihige Kegelrollenlager

Einreihige Kegelrollenlager sind die am häufigsten verwendete Kegelrollenlagerbauform. Sie besteht aus einer Innenringeinheit und einem Außenring. Timken hat das erste Kegelrollenlager 1898 patentiert und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen.

Metrische einreihige Kegelrollenlager

Timken arbeitet für seine Kunden an der stetigen Erweiterung seines Sortiments an metrischen einreihigen Kegelrollenlagern und verfügt heute über eine der umfangreichsten Produktpaletten an metrischen Komponenten.

Zöllige doppelreihige Kegelrollenlager

Zweireihige oder doppelreihige Timken® Kegelrollenlager bestehen aus doppelreihigen Außenringen und zwei einreihigen Innenringen. Sie sind in zahlreichen Ausstattungen für Industrie- und Automobil-Anwendungen erhältlich.

Metrische doppelreihige Kegelrollenlager

Timken verfügt über ein umfassendes Sortiment an aufeinander abgestimmten Kegelrollenlagereinheiten in metrischen Größen. Mithilfe unseres branchenüblichen Teilenummeriersystems können Sie Ihr gewünschtes Lager jetzt noch leichter finden.

Vierreihige Kegelrollenlager

Vierreihige Kegelrollenlager von Timken® vereinen die dem Kegelrollenlager eigene Aufnahmekapazität für hohe Radial-/Axiallasten und seine Fähigkeit, in X- oder O-Anordnung verbaut werden zu können, sodass Einheiten mit maximaler Tragzahl auf kleinstem Bauraum entstehen.

Integrierte Wälzlagerbaugruppen

Integrierte Timken® Wälzlagerbaugruppen sind ein Ergebnis unserer engen Zusammenarbeit mit Kunden. Sie ist stets darauf ausgerichtet, in einem kontinuierlichen Innovationsprozess Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, zu konstruieren und zu testen, wozu zum Beispiel auch die AP-2™-Lager für Eisenbahnanwendungen gehören.

Kegelrollenlager

We produced Timken® precision tapered roller bearings in both inch and metric sizes to meet the full range of precision application requirements. They are engineered for superior accuracy and control – every time.