Timken produziert Kardanwellenmittellager (auch als “Hängelager” bezeichnet) hoher Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die einfach zu montierenden Kardanwellenmittellager von Timken® sind mit allen bekannten Anwendungen für Lastkraftwagen austauschbar, um die Verfügbarkeit Ihrer Flotte zu verbessern.
Ausführungsmerkmale
- Zuverlässig: Die Lagereinsätze sind vorgeschmiert und vorabgedichtet und enthalten eine zusätzliche Fettsperre zwischen den Lagerdeckeln und dem abgedichteten Lager, um die Lagerlebensdauer zu verlängern.
- Langlebig: Eine robuste Halterung aus verstärktem, kaltgewalztem schwerem Stahl sorgt für die nötige Festigkeit und Haltbarkeit. Die Gummilagerung dient zur Unterstützung, während Vibrationen absorbiert und isoliert werden, wodurch die Standzeit in rauen Umgebungen verlängert wird.
- Leistungsstärke: Wir führen strenge Kontrollen unserer Kardanwellenmittellager durch, um Konformität mit den Performance- und Qualitätsstandards Timkens zu gewährleisten.
- Austauschbar: Kardanwellenmittellager sind mit allen bekannten Anwendungen für Lastkraftwagen austauschbar. Das vereinfacht die Installation und garantiert zuverlässige Verfügbarkeit.
Selbstausrichtendes Kardanwellenmittellager 210661-1XSA
- Die neue, selbstausrichtende 60-mm-Ausführung ersetzt 210661-1X.
- Direktersatz für OEM-Kardanwellenmittellager.
- Zur bequemen Ausrichtung und Installation ist das Lager innerhalb der Gummilagerung um ±10 Grad drehbar gelagert.
- Das Lager enthält doppelte Innen- und Außendichtungen, die als optimale Barriere für Verunreinigungen wirken und außerdem den Austritt des Schmiermittels verhindern (Schleuderringe sind nicht erforderlich).
- Die radiale Tragfähigkeit ist um 7 % höher als die des OEM-Lagers.
- Anwendbar für 97 % der Anwendungen für selbstausrichtende Lager in Nordamerika.
Anwendungen:
Aftermarket für Nutzfahrzeuge