[Page Title]

Radialgelenklager

Radialgelenklager sind vor allem zum Tragen radialer Lasten und zur Beherrschung moderater Fluchtungsfehler geeignet.

Timkens Gelenklager (SPB-Lager) oder Laufbuchsen sind Metall-auf-Metall-Lager, bestehend aus einem kugelförmig geschliffenen Innenring in einem passenden Außenring ohne jegliche Rollkörper. Unsere Gelenklager sind präzisionsgeschliffen und aus durchgehärtetem Stahl gefertigt; Sonderaufträge sind jedoch ebenfalls möglich und können spezielle Werkstoffe, Toleranzen, Oberflächenbeschaffenheiten oder andere Konfigurationen für spezielle Anwendungen umfassen.

Größenbereich: Erhältlich in Größen von 12,7 mm – 600 mm Bohrung

Ausführungsmerkmale

  • Ringe aus gehärtetem Stahl tragen zu einer gleichbleibenden, zuverlässigen Leistung bei.
  • Phosphatbehandelte Ringe mit Molybdändisulfid (MoS2)-Beschichtung minimieren die Reibung der Kontaktflächen.
  • Vereinfachte Gehäuse- und Wellen-Ausführungen verringern die Einbauzeit.

Anwendungen

  • Dreiecksrahmen, Kippzylinder, Vorder- und Hinterfederbeine sowie Lenkzylinder für im Bergbau eingesetzte Muldenkipper
  • Quertraversen, Hub- und Neigungszylinder, Schubschaufeln, Drehzapfen und Grubberschaufeln für Bulldozer
  • Untere und obere Gelenk-Lenkzylinder sowie Ausleger- und Löffelzylinder für Radlader
  • Stiel- und Löffelzylinder für Hydraulikbagger
  • Weitere Anwendungen in Raumfähren, schweren bewegbaren Anlagen und diversen Fahrzeugen