Timken® Kugellagergehäuseeinheiten der U-Serie erhöhen die Effizienz. Erhältlich in fünf Gehäuseausführungen metrischer und zölliger Größen. Ausstattungsmerkmale der Einheiten sind unter anderen Kugellager mit breitem Innenring für eine bessere Wellenunterstützung, Befestigung mit Gewindestift, ein integrierter Schleuderring aus Stahl und hochfeste Gehäuse.
Merkmale
- Lager und Gehäuse verhindern die Drehung des Außenrings.
- Lager können statische Fluchtungsfehler der Welle bis zu ±3 Grad tolerieren.
- Für Normalbetrieb bei Temperaturen von -20 °C bis 100 °C ausgelegt.
- Bietet verlängerte Lagerlebensdauer und reduzierte Schmiermittelleckage.
- Kugellager mit breitem Innenring bieten bessere Wellenunterstützung.
- Mit Lagern in vielen Anwendungen austauschbar.
- Hochfeste Gehäuse sind für die meisten Industrieanwendungen geeignet.
- Lager werden vorgeschmiert und einbaufertig geliefert.
- Timken Know-How und technischer Support werden standardmäßig mitgeliefert.
Industriebereiche/Anwendungen
- Materialtransport
- Lebensmittel und Getränke
- Landwirtschaft
- Verpackung
- Industrieventilatoren/Gebläse
- Glasherstellung
- Ziegelherstellung
- Papier und Druck